Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
Order number:
990770131
EAN:
4031582347364
Número de producte:
5940UAP125R05-22X40 9002/7015 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficie...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador del mecanisme giratori. La roda presenta un cos de Poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i precís. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 220 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i industrials que requereixen mobilitat fiable i precisa.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials