Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
Order number:
990772245
EAN:
4031582352481
Número de producte:
5940UAC125P30-13 9002/7015/Pan 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió inoxidable garanteix un funcionament òptim en entorns exigents. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 143 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries que requereixen mobilitat precisa i fiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials