Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de catering. El sistema de fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball que permeten una rotació suau i controlada, assegurant una maniobrabilitat òptima en espais reduïts. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, que proporciona excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de paviments. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger però resistent que facilita el moviment sense afectar l'estabilitat. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, dimensió que permet una integració harmònica en la majoria de mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa en instal·lacions hospitalàries i residencials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070PJH125P30-12
EAN
4031582378641
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
162 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,5 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient, amb un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 162 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions mèdiques i de servei.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077PJH125P30-12

La Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. El sistema de fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i durador. La superfície de contacte està recobert de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger però robust que resistent a l'humitat i als productes químics de neteja. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, adaptant-se perfectament a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com a cadires de dutxa. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

La Galea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions professionals com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 125 mm de diàmetre, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i durador. L'alçada total del conjunt és de 162 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg, oferint una solució robusta per a entorns exigents.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg