Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
EAN:
4031582379105
Número de producte:
5077PJH125P30-12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. El ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. El sistema de fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i durador. La superfície de contacte està recobert de cautxú termoplàstic, que ofereix excel·lent adherència i protecció del sòl. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, material lleuger però robust que resistent a l'humitat i als productes químics de neteja. L'alçada total del conjunt és de 162 mm, adaptant-se perfectament a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com a cadires de dutxa. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 100 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)