Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Alpha és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb un sistema de fixació de forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura identitari amb el cos de roda, i està equipada amb un roamiento de rodillos per assegurar un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg, sent ideal per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
Número de material S4
990061099
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,84 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg