Rueda giratoria Rueda 125 mm
Alpha
Order number:
990061093
EAN:
4031582304060
Número de producte:
3470POR125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesad...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada amb roamiento de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials