Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
Order number:
990061106
EAN:
4031582305555
Número de producte:
3477POR125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 155 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de càtering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials