Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria Rueda Alpha smart és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori per garantir una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues i una vida útil prolongada. La superfície de contacte està revestida de goma massissa negres, negres, que proporciona una tracció fiable i una resistència excepcional a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està fabricat en acero de huellas per a una màxima durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diverses aplicacions. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i de 100 kg a 3 km/h, garantint un rendiment segur i fiable en entorns de treball exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3370DVR125P62
EAN
4031582331585
Número de material S4
990034953
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,2 kg
Nom del producte
Alpha smart
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
60 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Escàs
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
205 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
102,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
24 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha smart
3377DVR125P62

La rueda giratoria con freno total Alpha smart és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i controlada que facilita les maniobres en entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura una durabilitat excepcional i un funcionament fiable sota condicions de càrrega contínua. La superfície de contacte utilitza goma massissa negra, negra, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït en acer de huellas per a màxima robustesa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que permet una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 100 kg a una velocitat de 4 km/h o bé 100 kg a 3 km/h, adaptant-se així a diferents requeriments operacionals segons les necessitats específiques de cada aplicació industrial.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg