Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha smart
Order number:
990038232
EAN:
4031582331592
Número de producte:
3377DVR125P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
La rueda giratoria con freno total Alpha smart és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha smart és una solució de mobilitat industrial equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'allotjament està fabricat en acer de qualitat pesada i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, proporcionant una rotació suau i controlada que facilita les maniobres en entorns de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que assegura una durabilitat excepcional i un funcionament fiable sota condicions de càrrega contínua. La superfície de contacte utilitza goma massissa negra, negra, que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda està construït en acer de huellas per a màxima robustesa. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, dimensió que permet una integració òptima en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 200 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 100 kg a una velocitat de 4 km/h o bé 100 kg a 3 km/h, adaptant-se així a diferents requeriments operacionals segons les necessitats específiques de cada aplicació industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles