Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
EAN:
4031582342420
Número de producte:
2470DYK125R47-21,5-24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica amb placa, cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un coixinet giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb una banda de rodadura de goma massissa negre amb propietats conductores elèctriques, muntada sobre rodament de boles cònic per a una major durabilitat. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 163 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i estàtica de 200 kg. Ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, mobiliari i expositors de botiga.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques