Rueda giratoria Rueda 125 mm
Agila
EAN:
4031582342345
Número de producte:
2470DYK125R07-Ø31-35
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'estructura presenta una carcassa de placa d'acer, mitjà amb dues curses de ball per al rodament giratori. La roda està fabricada amb cos d'acero de huellas i banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, equipada amb rodament de boles cònic i un diàmetre de 125 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 163 mm. Les especificacions de càrrega comprenen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquesta roda està dissenyada per aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
Característiques especials