Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582432992
Número de producte:
8470IDG100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i si...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria Rueda Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. El sistema de fixació es realitza mitjançant forat per a cargol, garantint una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer inoxidable pesat, proporcionant una durabilitat excepcional i resistència a la corrosió en entorns hostils, amb dues curses de ball que asseguren un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cixindre sec amb bush, mentre que la banda de rodament està elaborada en material resistent a la calor i als danys, amb cos d'alumini que redueix el pes total del conjunt. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una integració compacta en diversos sistemes de transport. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 160 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i exigents.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems