Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura de la carcassa està fabricada amb Poliamida d'alta resistència i integra un Rodament de boles de precisió que assegura un moviment giratori suau i durador. La rueda presenta un cos de Poliamida robust amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un desplaçament fluid. Amb un diàmetre de rueda de 100 mm i una alçada total de 121 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 240 kg, fent-la ideal per a aplicacions mèdiques i industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5940UAP100P50 9002/7015 2.0
EAN
4031582349467
Número de material S4
990079508
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
82 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
120 kg
Tracidad de carga estàtica
240 kg
Alçada total
121 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,73 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
52 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
32 mm
Scio de giro
90 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
20 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
20 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

L'accesorio Linea és un component especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de rodetes industrials. Aquest element tècnic proporciona una solució fiable per millorar la durabilitat i l'eficiència operativa dels sistemes de mobilitat, garantint un funcionament suau i precís en aplicacions industrials exigents on la qualitat i la resistència són factors crítics per al rendiment òptim.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Linea
5941UAP100P50 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies, mientras que el rodament de boles de precisió garantiza un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias exigentes.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia y equipado con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 121 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad controlada y frenado seguro.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg