Rueda giratoria Rueda 100 mm
Linea
Order number:
990771757
EAN:
4031582360189
Número de producte:
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol co...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix una rotació suau i duradora. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està construïda amb un cos de poliamida reforçada, mentre que la banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat per a una major durabilitat i resistència a l'abrasió. El rodament de boles de precisió inoxidable assegura un funcionament fiable en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 118 mm, proporcionant una integració òptima en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 240 kg i una càrrega dinàmica de 120 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu