Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè conductor elèctric amb una banda de rodadura de goma termoplàstic conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 139 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És especialment adequada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, proporcionant mobilitat segura i eficient en entorns que requereixen propietats conductores elèctriques.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5070YGP100P30-12
EAN
4031582353891
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura
Goma termoplàstic, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077YGP100P30-12

Galea és una rodeta giratòria amb fre total, dissenyada per a aplicacions que requereixen mobilitat controlada i bloqueig complet de la roda. La fixació es realitza mitjançant un forat per a cargol, que permet un muntatge segur i estable sobre la superfície o l'estructura de l'equip. El conjunt de gir o pivot està format per dues curses de boles, que garanteixen una rotació suau i precisa de la forquilla en tots els sentits. La carcassa és de poliamida, un material resistent, lleuger i de bona estabilitat dimensional, adequat per a un ús continuat. La roda, de 100 mm de diàmetre, incorpora un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i facilita el desplaçament. La banda de rodament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, i el cos de la roda és de polipropilè també conductor elèctric, cosa que permet dissipar les càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071YGP100P30-12

Galea és una roda giratòria amb fre direccional, dissenyada per a aplicacions que exigeixen mobilitat controlada i estabilitat en la posició. El element de fixació és un forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i directa sobre la base del equip o l'estructura del vehicle. El cos de la roda està fabricat en poliamida, un material resistent i de baix manteniment, i incorpora dues curses de bola que garanteixen un gir suau i precís de la unitat giratòria. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del conjunt. La banda de rodolament és de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos de la roda es fabrica en polipropilè conductor elèctric, característiques que permeten la dissipació de càrregues estàtiques. L'alçada total del conjunt és de 139 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg