Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda està construïda amb cos de polipropilè i banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Presenta un diàmetre de rueda de 100 mm i una alçada total de 128 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 300 kg. Aquesta rueda és adequada per a múltiples aplicacions industrials incloent fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
Número de material S4
990064388
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
300 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,65 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
180 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
90 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
36 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
36 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

La Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació consisteix en un forat per a cargol, que permet una subjecció segura i directa a la base o a l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en acer, pesada, i incorpora dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb coixinet llis, la banda de rodament és idèntica al cos de la roda i aquest cos està fabricat en polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total de la unitat és de 128 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat estàtica és de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta combinació de materials i components assegura una durabilitat elevada i un funcionament fiable en entorns de treball intensiu.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg