Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Número de producte:
3477POO100P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació consisteix...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Alpha és una roda giratòria amb fre total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El sistema de fixació consisteix en un forat per a cargol, que permet una subjecció segura i directa a la base o a l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en acer, pesada, i incorpora dues curses de boles que garanteixen un gir suau i precís del conjunt. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb coixinet llis, la banda de rodament és idèntica al cos de la roda i aquest cos està fabricat en polipropilè. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total de la unitat és de 128 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat estàtica és de 250 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 125 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquesta combinació de materials i components assegura una durabilitat elevada i un funcionament fiable en entorns de treball intensiu.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles