Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 125 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582430608
Número de producte:
347BUFP125P62 180°
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb Freno total i Freno direccional accionado por resorte equipada amb una placa rectangu...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Alpha reverse és una rueda giratoria amb Freno total i Freno direccional accionado por resorte equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 155 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 500 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat controlada i frenada segura.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials