Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Kappa
Order number:
990838199
EAN:
4031582366204
Número de producte:
9682IFP200P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La rueda giratoria con freno total Kappa, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Kappa, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, equipado con dues curses de pilota, reforçat o inoxidable como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, montada sobre rodament de boles de precisió. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 245 mm. La capacidad de carga dinámica es de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 900 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials