Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una alta resistencia estructural. La rueda presenta un cuerpo de alumini con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, montada sobre un rodament de boles de precisió que asegura un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9688IFP200P63 CL67
EAN
4031582366242
Número de material S4
990828536
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
450 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
360 kg
Tracidad de carga estàtica
900 kg
Alçada total
245 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,35 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,75 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 900 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, i utilitza rodaments de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 900 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

La rueda giratoria con freno total Kappa, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, equipado con dues curses de pilota, reforçat o inoxidable como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, montada sobre rodament de boles de precisió. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 245 mm. La capacidad de carga dinámica es de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 900 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
9680IFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica de 900 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681IFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, i utilitza rodaments de boles de precisió per garantir un funcionament suau. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 450 kg a 4 km/h i 360 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 900 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Kappa
9682IFP200P63 CL67

La rueda giratoria con freno total Kappa, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, equipado con dues curses de pilota, reforçat o inoxidable como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, montada sobre rodament de boles de precisió. El diámetro de la rueda es de 200 mm y la altura total del conjunto alcanza los 245 mm. La capacidad de carga dinámica es de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 900 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
450 kg
200 mm
245 mm
450 kg