Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, incorporant dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'acer, pesada amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat que proporciona excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el rodament de boles de precisió assegura un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 205 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 540 kg a 4 km/h i 450 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 900 kg, sent ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9682SEP160P63 CL67
EAN
4031582364668
Número de material S4
990838224
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Àmplia general
116 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
540 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
450 kg
Tracidad de carga estàtica
900 kg
Alçada total
205 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
4,33 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
280 mm
Desplaçament
58 mm
Scio de giro
140 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Acer, pesada
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Placa de muntatge assegurada
Placa de muntatge fixada amb femella i cargol
Construcció sòlida
Placa d’acer sòlida per a la màxima capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Camins de boles dobles endurits
Dues pistes dobles de boles endurides garanteixen una estabilitat excepcional
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

L'Accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució eficaç per a la protecció i la durabilitat de les estructures de suport. Amb un pes de 0,67 kg, aquest accessori proporciona una massa adequada per garantir l'estabilitat i la resistència durant l'operació. La seva construcció robusta el fa idoni per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una protecció fiable del peu de la roda. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de mobilitat existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa
9680SEP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a sistema de rodament giratori. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat i rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 160 mm i l'alçada total del conjunt és de 205 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 540 kg a 4 km/h i 450 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 900 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Kappa
9681SEP160P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 160 mm i l'alçada total del conjunt és de 205 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 540 kg a 4 km/h i 450 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 900 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Kappa
9688SEP160P63 CL67

La Kappa és una rueda fija amb placa rectangular de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura està construïda amb ferro fos o ferro forjat de tipus pesant, que proporciona una robustesa excepcional i durabilitat en entorns de treball intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i fiable. El pneumàtic està fabricat amb tirant elàstic negre vulcanitzat, material que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat prolongada. El cos de la rueda utilitza acer de tipus pesant, que assegura una capacitat de càrrega superior i una llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 205 mm. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la Kappa suporta una capacitat estàtica de 900 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 450 kg a 6 km/h o 540 kg a 4 km/h, depenent de les condicions operacionals. Aquesta rueda està especialment indicada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg