Rueda fija 160 mm
Kappa
Order number:
990838230
EAN:
4031582364651
Número de producte:
9688SEP160P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat de tipus pesant, proporcionant una estructura robusta i duradora. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i està construïda amb un cos d'acer de tipus pesant, garantint una gran resistència estructural. El pneumàtic està elaborat amb tirant elàstic negre vulcanitzat, oferint una excel·lent adherència i durabilitat en condicions de treball intensives. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió, assegurant un funcionament suau i fiable. L'alçada total del conjunt és de 205 mm. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 900 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 450 kg a 6 km/h o 540 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. La Kappa és especialment adequada per a la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants.
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Construcció sòlida
Placa d’acer sòlida per a la màxima capacitat de càrrega
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Camins de boles dobles endurits
Dues pistes dobles de boles endurides garanteixen una estabilitat excepcional
Funció de bloqueig flexible
Ús de dos sistemes d’accionament independents en una sola roda