Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa load és una roda giratòria amb fre total, part davantera de la roda, concebuda per a entorns industrials exigents. La part de fixació és una placa rectangular que garanteix un muntatge estable i segur sobre l'estructura del vehicle o de l'equip. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un rodament de rodets de propulsió que permet un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 160 mm, amb cos d'alumini, banda de rodament de poliuretà i fos, i un rodament de boles de precisió que assegura una rotació fiable i uniforme. L'alçada total del conjunt és de 205 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. La capacitat de càrrega dinàmica és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
9652ITP160P63 CL67 cv
EAN
4031582367188
Número de material S4
990838842
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Àmplia general
116 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
205 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
4,36 kg
Nom del producte
Kappa load
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
280 mm
Desplaçament
58 mm
Scio de giro
140 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
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
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

L'Accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució eficaç per a la protecció i la durabilitat de les estructures de suport. Amb un pes de 0,67 kg, aquest accessori proporciona una massa adequada per garantir l'estabilitat i la resistència durant l'operació. La seva construcció robusta el fa idoni per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una protecció fiable del peu de la roda. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de mobilitat existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Aro 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

L'Aro Duratech és una roda per a càster fabricada en poliamida pesada amb un diàmetre de 160 mm i una amplada de banda de rodament de 50 mm. El cos de la roda és identitari amb la banda de rodament, garantint una construcció robusta i duradora. La roda disposa d'un buit de 20 mm de diàmetre per a l'eix i una longitud de bub de 60 mm. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient. Pel que fa a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1700 kg. En condicions dinàmiques, la capacitat de càrrega és de 850 kg a 6 km/h i de 1020 kg a 4 km/h, proporcionant una solució versàtil per a aplicacions de transport i mobilitat industrial.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Kappa load
9650ITP160P63 CL67 cv

Kappa load és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'allotjament està fabricat amb ferro fos o ferro forjat pesat, proporcionant una estructura robusta i duradora, i incorpora una bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió com a mecanisme de gir que garanteix una rotació suau i precisa. La roda presenta un diàmetre de 160 mm amb un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament fiable i de llarga durada, mentre que la superfície de contacte està fabricada amb poliuretà Fos, oferint una excel·lent resistència a l'abrasió i una tracció òptima. L'altura total del conjunt és de 205 mm, proporcionant una integració adequada en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals. El Kappa load és especialment adequat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, així com sistemes AGV pesants, oferint una solució versàtil i fiable per a entorns industrials de gran demanda.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Kappa load
9651ITP160P63 CL67 cv

La Kappa load és una roda giratòria amb fre direccional per a aplicacions de manutenció exigents. La placa de fixació és de tipus rectangular i garanteix una connexió estable i segura a l'estructura del vehicle o del carro. La carcassa és de ferro fos o ferro forjat, pesat, i integra un rodament de corró de rodets de propulsió que assegura un gir suau i controlat. La roda, de 160 mm de diàmetre, té una banda de rodament de poliuretà fos i un cos d'alumini, i incorpora un rodament de boles de precisió. L'alçada total del conjunt és de 205 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Aquest model està indicat per a la indústria aeroespacial i l'equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

160 mm
205 mm
800 kg
160 mm
205 mm
800 kg