Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Delta twin
Order number:
990837754
EAN:
4031582365771
Número de producte:
9942ITP125P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a siste...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Delta twin és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de poliuretà, fos i utilitza rodament de boles de precisió per al seu funcionament. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 178 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 750 kg a 4 km/h i 600 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1500 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials