Rueda fija 125 mm
Delta twin
Order number:
990837761
EAN:
4031582365894
Número de producte:
9948ITP125P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La rueda fija Delta twin incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Delta twin incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado with una banda de rodadura de poliuretà, fos, y está equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 178 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 750 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1500 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials