Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha presenta un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada e incorpora dues curses de ball en el mecanismo giratorio, proporcionando un funcionamiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropilè y una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 80 mm y una altura total de 108 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales diversas como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, equipos de transporte y construcción de maquinaria.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477PIO080P30-13
EAN
4031582305210
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
108 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,9 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
242 mm
Desplaçament
44,5 mm
Scio de giro
121 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
80 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles