Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582341331
Número de producte:
2477DYK075R47-24-27
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La roda giratòria amb fre total Agila és un component per a aplicacions de mobilitat exigents. Per a la fixació, disposa d'una e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La roda giratòria amb fre total Agila és un component per a aplicacions de mobilitat exigents. Per a la fixació, disposa d'una expansió sintètica de tipus plaça; cal indicar el diàmetre interior del tub en fer la comanda. La carcassa, de placa d'acer de gruix mitjà, incorpora dues curses de boles per al gir. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un rodament de boles cònic que optimitza la rotació sota càrrega. La banda de rodament és de goma massissa negra i conductora elèctrica, i el cos de la roda és d'acer de petjada. L'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 110 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 55 kg a una velocitat de 3 km/h. Està indicada per a llits de cures, carros de càtering i repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques