Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios, maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas de transporte, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477UOR160P63
EAN
4031582306187
Número de material S4
990029866
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
2,16 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UOR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en aplicaciones industriales y de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 350 kg de carga dinámica a 4 km/h y 700 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus y bancs de treball.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UOR160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en aplicaciones industriales y de transporte.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 350 kg de carga dinámica a 4 km/h y 700 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales diversas incluyendo fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus y bancs de treball.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg