Rueda fija 160 mm
Alpha
Order number:
990004875
EAN:
4031582307108
Número de producte:
3478UOR160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm, optimizada para diversas configuraciones de montaje. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg, cumpliendo con los requisitos técnicos más exigentes en aplicaciones industriales y de transporte.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials