Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477PIJ160P63
EAN
4031582377842
Número de material S4
990029877
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,5 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, siendo ideal para fabricantes d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y múltiples sectores industriales.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda fija 160 mm
Alpha
3478PIJ160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, siendo ideal para fabricantes d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PIJ160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball como rodamiento giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automovilística OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y múltiples sectores industriales.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg