Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, montada sobre roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477DYR160P63
EAN
4031582399264
Número de material S4
990028780
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,58 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478DYR160P63

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'housing està fabricada en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, ideal per a aplicacions que requereixen control electrostàtic. El cos de la rueda es construeix en acer de huellas, oferint una resistència estructural òptima. Les dimensions generals del conjunt assoleixen una alçada total de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 270 kg i una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg