Rueda fija 160 mm
Alpha
Order number:
990028781
EAN:
4031582399233
Número de producte:
3478DYR160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'housing està fabricada en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La rueda presenta un diàmetre de 160 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la banda de rodadura està confeccionada en goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, ideal per a aplicacions que requereixen control electrostàtic. El cos de la rueda es construeix en acer de huellas, oferint una resistència estructural òptima. Les dimensions generals del conjunt assoleixen una alçada total de 200 mm, facilitant la integració en sistemes de transport compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 270 kg i una capacitat dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres que la fan adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques