Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Linea
Order number:
990770484
EAN:
4031582369212
Número de producte:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad controlada y frenado seguro.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials