Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990036175
EAN:
4031582381689
Número de producte:
8477XSC100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
L'Alpha stainless és una rueda giratoria con Freno total per a càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de con...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Alpha stainless és una rueda giratoria con Freno total per a càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. La fixació és una placa rectangular que permet un muntatge estable sobre l'equip. L'allotjament és d'inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per a una rotació precisa i suau. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa d'un rodament de boles de precisió inoxidable. La banda de rodament és de poliuretà injectat conductor elèctric, i el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, i el diàmetre de la roda és de 100 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 300 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a una velocitat de 4 km/h.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable