Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035828
EAN:
4031582381740
Número de producte:
8478XSC100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una inst...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diversos sistemes de transport. L'estructura es construeix amb inoxidable pesat per a la carcassa, proporcionant una durabilitat excepcional en entorns exigents i corrosius. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un rodament de boles de precisió inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. El cos de la rueda es fabrica en poliamida amb conducció elèctrica, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, característica essencial per a aplicacions en sistemes electrònics i tecnologia de sales netes. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una integració compacta en estructures de carros de càtering, sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, així com en construcció de maquinària i equipament de transport. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 320 kg i una capacitat dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de mobilitat industrial contínua.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable