Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en material inoxidable pesado y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que asegura un desplazamiento silencioso sin dejar marcas, mientras que el roamiento de rodillos rodets inoxidable garantiza un funcionamiento fiable en condiciones exigentes. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària y equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
Número de material S4
990034798
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
160 kg
Tracidad de carga estàtica
320 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,98 kg
Nom del producte
Alpha stainless
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
34 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
34 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, mentre que el rodament intern és de tipus Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a màxima resistència. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 320 kg. És ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que proporciona una fixació segura i estable a la base de suport. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint una resistència superior a la corrosió i una durabilitat excepcional en entorns hostils i humits. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roament de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i amortiment. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una integració òptima en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de transport intensiu.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg