Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035521
EAN:
4031582347128
Número de producte:
8478UFD100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de r...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquesta rueda es munta mitjançant una placa rectangular que proporciona una fixació segura i estable a la base de suport. L'allotjament està fabricat en inoxidable pesat, garantint una resistència superior a la corrosió i una durabilitat excepcional en entorns hostils i humits. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roament de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable, mentre que la banda de rodadura està confeccionada amb pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, proporcionant excel·lent adherència i amortiment. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, combinant lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, oferint una integració òptima en sistemes de mobilitat compactes. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 320 kg i una càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues i aplicacions de transport intensiu.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable