Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Linea
Order number:
990771808
EAN:
4031582352528
Número de producte:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió inoxidable, ofreciendo un diámetro de 100 mm para una excelente maniobrabilidad. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 118 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas como carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics y equipos hospitalarios diversos.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials