Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Número de producte:
5077PJH100P30-12
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. La rue...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. La rueda s'instal·la mitjançant un forat per a cargol, que permet una fixació segura i ràpida a la base de suport. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que ofereix excel·lent estabilitat estructural, i incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís en totes les direccions. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que proporciona una bona adherència i durabilitat en diferents tipus de sòls, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, material lleuger però robust. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)