Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Galea és una rueda giratoria amb freno direccional dissenyada per aplicacions especialitzades com llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, i cadires de dutxa. El sistema de fixació utilitza un forat per a cargol per garantir una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 139 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5071PJH100P30-12
EAN
4031582378801
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
66 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
139 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,46 kg
Nom del producte
Galea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
12 mm
Suport
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
59 mm
Sterferencia de giro
256 mm
Desplaçament
40 mm
Scio de giro
128 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Coixinet llis
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJH100P30-12

La Galea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de serveis. El sistema de fixació utilitza forat per a cargol, que permet una instal·lació segura i versàtil en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint un moviment suau i durador en les operacions quotidianes. La roda presenta un diàmetre de 100 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis que assegura una rotació eficient i silenciosa. El cos de la roda està fabricat en polipropilè, mentre que la banda de rodament utilitza cautxú termoplàstic, proporcionant una excel·lent adherència i durabilitat en diferents tipus de superfícies. L'alçada total del conjunt és de 139 mil·límetres, dimensió crítica per a la integració en sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 quilograms i una càrrega dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora. La Galea és especialment adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa, on la fiabilitat i la precisió són fonamentals.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea és una rueda giratoria amb freno total dissenyada per a aplicacions exigents en entorns sanitaris i de restauració. La rueda s'instal·la mitjançant un forat per a cargol, que permet una fixació segura i ràpida a la base de suport. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que ofereix excel·lent estabilitat estructural, i incorpora dues curses de ball que garanteixen un gir suau i precís en totes les direccions. La rueda presenta un diàmetre de 100 mm i està equipada amb un coixinet llis que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, que proporciona una bona adherència i durabilitat en diferents tipus de sòls, mentre que el cos de la rueda és de polipropilè, material lleuger però robust. L'alçada total del conjunt és de 139 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus de mobiliari. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a cadires de dutxa.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

La Galea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb coixinet llis per assegurar un funcionament silenciós i durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm, el conjunt ofereix una alçada total de 139 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Aquest producte està especialment indicat per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com cadires de dutxa, on la combinació de maniobrabilitat i capacitat de frenada resulta essencial.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg