Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
Order number:
990002734
EAN:
4031582305340
Número de producte:
3477PIR100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La roda giratòria Alpha, de tipus Rueda giratoria con Freno total, és una solució robusta per a entorns industrials. La placa de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La roda giratòria Alpha, de tipus Rueda giratoria con Freno total, és una solució robusta per a entorns industrials. La placa de fixació és de tipus Placa rectangular, que garanteix una instal·lació estable. La carcassa està feta d'Acer, pesada, i incorpora un coixinet de gir de Dues curses de ball per a un moviment precís. La roda té un diàmetre de 100 mm i està equipada amb Roamiento de rodillos; la banda de rodament és de Goma massissa, no senyalització, i el cos és de Polipropilè. L'alçada total és de 128 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 150 kg i la dinàmica de 75 kg a una velocitat de 4 km/h. Aplicacions: fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines i bancs de treball.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria