Rueda fija 100 mm
Alpha
Order number:
990028980
EAN:
4031582306484
Número de producte:
3478PIR100P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesada, proporcionant una resistència excepcional i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un cos de polipropilè que assegura lleugeresa sense comprometre l'estabilitat estructural. La superfície de rodament està confeccionada amb goma massissa no senyalitzada, oferint tracció fiable i silenciosa durant l'operació. El sistema de rodament utilitza roamientos de rodillos que permeten un desplaçament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en plataformes i carros de diverses configuracions. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 150 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 75 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment òptim en operacions contínues. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.