Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, montada sobre roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3477DYR100P62
EAN
4031582399257
Número de material S4
990028774
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Àmplia general
75 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
105 mm
Placa ampla
80 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
75 mm
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
123 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470DYR100P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negre conductor elèctric, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y resistencia.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Variants
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

La rueda fija Alpha està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació i presenta una carcassa fabricada en acer pesat que garanteix una gran durabilitat i resistència estructural. La roda disposa d'un diàmetre de 100 mm i està dotada d'un rodament de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient. La banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda es fabrica en acer de traces, proporcionant una gran robustesa i longevitat del producte. L'alçada total de la unitat és de 128 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, característiques que la fan idònia per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg