Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesat i incorpora dues curses de ball en el mecanisme giratori, garantint una operació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 100 mm amb un roamiento de rodillos que assegura una distribució òptima de les càrregues i una rotació precisa. La banda de rodadura està confeccionada amb goma massissa de color negre amb propietats conductores elèctriques, mentre que el cos de la roda és d'acer de huellas, proporcionant una resistència excepcional a l'abrasió i a l'impacte. L'altura total del conjunt és de 128 mm, facilitant la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 140 kg i una capacitat dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions exigents. La rueda Alpha és especialment versàtil i s'utilitza en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataformes, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3478DYR100P62
EAN
4031582399226
Número de material S4
990028775
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
85 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,51 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
9 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
77 mm
Placa llarga
103 mm
Placa ampla
85 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
30 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Passivat blau
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470DYR100P62

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con banda de rodadura de goma massissa negre conductor elèctric, equipada con roamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad y resistencia.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Alpha
3477DYR100P62

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de acero de huellas con una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, montada sobre roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg