Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina
Order number:
990071098
EAN:
4031582317343
Número de producte:
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Lumina és una rueda giratoria amb freno intermitent dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia, mobles d'oficina i cadires d'oficina. La rueda incorpora una espiga d'adherència amb collar com a sistema de fixació, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en polipropilè, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que el sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 50 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. El pneumàtic està fabricat en cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i durabilitat en diversos tipus de superfícies. El cos de la roda està construït en polipropilè, combinant resistència amb lleugeresa. L'alçada total del conjunt és de 61 mm, dimensió que permet una integració òptima en la majoria de mobles estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a mobiliari domèstic i d'oficina de caràcter general.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Coberta robusta
Coberta feta de zinc fos massís o material sintètic
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Muntatge ràpid
Procés de muntatge més ràpid amb accessoris endollables
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar