Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda giratoria con freno direccional equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables per al rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional durant les operacions de gir. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb un rodament de boles de precisió i una banda de rodadura de poliuretà amb fos d'alumini, proporcionant una durabilitat superior i un rendiment fiable en entorns de treball intensiu. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, optimitzada per a la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, la Zeta suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a l'ús en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4681ITP200P63 cv
EAN
4031582366600
Número de material S4
990837942
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,34 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

L'accesori Protecció del peu és un complement especialment dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució eficaç per a la protecció i el manteniment de les estructures de suport. Amb un pes de 0,75 kg, aquest accesori proporciona una massa adequada per garantir estabilitat i durabilitat en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta el fa idoni per a entorns de treball exigents on es requereix protecció contra impactes i desgast. Aquest component s'integra fàcilment en sistemes de rodes existents, millorant la longevitat de l'equipament i reduint els costos de manteniment a llarg termini.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accesori Puretech és un component especialitzat dissenyat per a optimitzar el funcionament de les rodes giratòries, amb un pes de 0,27 kg que garanteix una integració lleugera sense comprometre l'estabilitat estructural. Aquest accesori ha estat desenvolupat per a aplicacions que requereixen precisió i durabilitat, oferint una solució fiable per a sistemes de mobilitat industrial i comercial. La seva construcció robusta permet una instal·lació senzilla i un manteniment mínim, mentre que les seves especificacions tècniques el fan compatible amb diversos tipus de rodes giratòries estàndard. Ideal per a entorns que demanden rendiment consistent i longevitat operacional.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

La Zeta és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. La base de suport està fabricada amb placa d'acer molt pesada, garantint una estabilitat excepcional en entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i durador. La banda de rodadura està confeccionada amb poliuretà de tipus Fos, material que proporciona excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat, mentre que el cos de la roda és d'alumini, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

La Zeta és una rueda giratoria de tipus Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials de gran exigència. L'estructura de l'habitacle està fabricada en placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat. La superfície de rodadura està fabricada en poliuretà amb fos d'alumini, combinació que proporciona una excel·lent resistència a l'abrasió i una capacitat de càrrega optimitzada. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en règim dinàmic pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda giratòria és especialment indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

La Zeta és una rueda giratoria con freno total equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'habitacle està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, com a sistema de rodament giratori que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durader. La superfície de contacte està fabricada en poliuretà, Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és d'alumini, que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en sistemes de transport i manipulació. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues. La Zeta està especialment indicada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport, on la fiabilitat i la precisió són requisits fonamentals.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

La Zeta reverse és una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està construïda amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, com a sistema de rodament giratori que garanteix una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament òptim i durabilitat prolongada. La superfície de contacte està fabricada amb poliuretà, Fos, material que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la roda és d'alumini, oferint una combinació ideal entre lleugeresa i resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en diversos sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, característiques que la fan especialment adequada per a aplicacions en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport de gran exigència.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

La Zeta reverse és una rueda giratoria amb Freno total i Freno direccional accionat per resorte, dissenyada per a aplicacions exigents en la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, així com equipament de transport. La rueda incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, mentre que l'allotjament està fabricat amb placa d'acer molt pesada i disposa de dues curses de pilota reforçada o inoxidable per al rodament giratori, garantint una durabilitat excepcional en entorns corrosius o de gran demanda. La roda presenta un diàmetre de 200 mm amb rodament de boles de precisió i una superfície de contacte de poliuretà amb fos, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió. L'altura total del conjunt és de 240 mm, optimitzada per a la integració en sistemes de transport i manipulació. La capacitat de càrrega estàtica assoleix els 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica varia segons la velocitat de desplaçament: 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h, assegurant un rendiment fiable en operacions contínues de transport i moviment de càrregues.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg