Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta reverse és una roda giratòria amb Fre total i Fre direccional accionat per molla, concebuda per a aplicacions industrials exigents. La placa de fixació és de tipus Placa rectangular, que permet una instal·lació estable sobre la superfície de muntatge. La carcassa és de Placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable. La roda té un diàmetre de 200 mm, munta un Rodament de boles de precisió, la banda de rodament és de Poliuretà, Fos i el cos és d'Alumini. L'alçada total és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg; la dinàmica és de 640 kg a 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h. Està indicada per a la indústria aeroespacial, l'equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
468BITP200P63 cv
EAN
4031582398359
Número de material S4
990860895
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
3,66 kg
Nom del producte
Zeta reverse
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
322 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
161 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza en una placa d'acer molt pesada que proporciona una base robusta i duradora per a entorns de treball intensiu. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'alumini que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La superfície de rodament està fabricada en poliuretà de tipus Fos, material que garanteix una excel·lent adherència i durabilitat en diverses condicions de sòl. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un funcionament suau i eficient durant prolongats períodes d'operació. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i carros de producció estàndard. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 1600 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se així a diferents velocitats de desplaçament. La Zeta és especialment adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

La Zeta és una rueda giratoria de tipus Rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, dissenyada per a aplicacions industrials de gran exigència. L'estructura de l'habitacle està fabricada en placa d'acer molt pesada i incorpora dues curses de pilota reforçades o inoxidables en el rodament giratori, garantint una estabilitat excepcional i una durabilitat prolongada en entorns hostils. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està dotada d'un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat. La superfície de rodadura està fabricada en poliuretà amb fos d'alumini, combinació que proporciona una excel·lent resistència a l'abrasió i una capacitat de càrrega optimitzada. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració compacta en sistemes de transport i manipulació. Respecte a les capacitats de càrrega, la Zeta suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que en règim dinàmic pot suportar 640 kg a una velocitat de 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a les necessitats específiques de cada aplicació. Aquesta rueda giratòria és especialment indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

La Zeta és una roda giratòria amb fre direccional, pensada per a ús industrial. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que assegura una unió estable. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix un gir suau. La roda té un diàmetre de 200 mm i un rodament de boles de precisió. La banda de rodament és de poliuretà i fos, i el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, suporta 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma i equipament de transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

La rodassa Zeta és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a entorns industrials exigents. La placa de fixació és de tipus Placa rectangular, que garanteix un muntatge estable a l'estructura del vehicle o de l'equip. La carcassa incorpora un coixinet giratori de Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable, fabricat en Placa d'acer, molt pesada, que aporta una gran robustesa. La roda té un diàmetre de 200 mm i equipa un Rodament de boles de precisió per garantir un gir suau. La banda de rodament és de Poliuretà, Fos, i el cos de la roda és d'Alumini, combinant baix pes i resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, admet 640 kg a 6 km/h i 800 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a aplicacions en la indústria aeroespacial i l'equipament d'aeroport, per a fabricants d'automòbils OEM, per a carros de producció i plataforma, i per a equipament de transport.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per ressort, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles, reforçat o inoxidable, que permet un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció. La banda de rodament és de poliuretà i fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg