Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
Order number:
990860892
EAN:
4031582398298
Número de producte:
468SITP200P63 cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per ressort, dissenyada per a aplicacions industrials exigent...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per ressort, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura de l'equip. La carcassa està fabricada en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de boles, reforçat o inoxidable, que permet un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 200 mm i utilitza un rodament de boles de precisió per reduir la fricció. La banda de rodament és de poliuretà i fos, mentre que el cos de la roda és d'alumini. L'alçada total del conjunt és de 240 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 1600 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 640 kg a una velocitat de 6 km/h i de 800 kg a 4 km/h.
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
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa