Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno direccional Delta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y equipado con rodament de boles de precisió para asegurar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 210 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma y equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3641IFP160P63
EAN
4031582364804
Número de material S4
990837523
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
94 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
210 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
3,2 kg
Nom del producte
Delta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
105 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
94 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Negre
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

Aquest accesorio per a rodes pivotants ofereix una solució tècnica especialitzada per millorar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,67 kg, proporciona la robustesa necessària per a aplicacions exigents mantenint una relació òptima entre resistència i maneig. El seu disseny permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes pivotants, garantint una instal·lació senzilla i un funcionament fiable en entorns industrials.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

L'accessori per a roda Puretech és un component tècnic especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de sistemes de rodes industrials. Aquest accessori presenta un pes de 0,25 kg, proporcionant una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt de la roda. La seva construcció garanteix una integració eficient amb diferents tipus de rodes, millorant la durabilitat i el funcionament del sistema complet.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La rueda giratoria rueda Delta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat como material de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 210 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 700 kg. Ideal para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

La rueda giratoria con freno total Delta, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con rodament de boles de precisió para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 210 mm. La capacidad de carga dinámica es de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 700 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La rueda fija Delta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que asegura un desplazamiento suave sin dejar marcas en el suelo. El sistema de rodamiento de boles de precisió optimiza el rendimiento y reduce la fricción durante el funcionamiento. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 210 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg, siendo ideal para indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Delta
3640IFP160P63

La rueda giratoria rueda Delta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con rodament de boles de precisió que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini con pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat como material de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 210 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 700 kg. Ideal para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 160 mm
Delta
3642IFP160P63 f.d-lock

La rueda giratoria con freno total Delta, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acer pesada y equipada con rodament de boles de precisió para el mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de alumini con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 210 mm. La capacidad de carga dinámica es de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 700 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Delta
3648IFP160P63

La rueda fija Delta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que asegura un desplazamiento suave sin dejar marcas en el suelo. El sistema de rodamiento de boles de precisió optimiza el rendimiento y reduce la fricción durante el funcionamiento. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 210 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 700 kg, siendo ideal para indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg