Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en poliamida de alta resistencia e integra un rodament de boles de precisió que proporciona un movimiento suave y duradero en el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida robusto con una banda de rodadura de poliuretà injectat que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste, mientras que el rodament de boles de precisió en el eje asegura un funcionamiento silencioso y eficiente. Con un diámetro de rueda de 150 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 110 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas y hospitalarias que requieren movilidad precisa y confiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional
Àmplia general
89 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
110 kg
Tracidad de carga estàtica
220 kg
Alçada total
170 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,25 kg
Nom del producte
Linea
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
50 mm
Placa llarga
90 mm
Placa ampla
75 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
56 mm
Sterferencia de giro
312 mm
Desplaçament
52 mm
Scio de giro
156 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
22 mm
Diametralització
150 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà injectat que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, equipada amb rodament de boles de precisió per a un funcionament òptim. Amb un diàmetre de rueda de 150 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 260 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques i hospitalàries com carros d'anestèsia, llits de cures, carros de medicació, grues per a pacients, robots quirúrgics i equips mèdics especialitzats.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Rueda giratoria con Freno total 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La Linea és una rueda giratoria con freno total dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació. L'estructura de l'allotjament està fabricada en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió en el mecanisme giratori, garantint una rotació suau i duradora. La roda presenta un diàmetre de 150 mm amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i un rodament de boles de precisió integrat, proporcionant excel·lent adherència i estabilitat durant el desplaçament. L'alçada total del conjunt és de 170 mm, oferint una configuració compacta adequada per a diversos tipus de mobiliari i equips. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 260 kg i una càrrega dinàmica de 130 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint seguretat i fiabilitat en operacions contínues. La Linea és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
Variants
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en poliamida resistente y cuenta con un rodament de boles de precisió que asegura un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 150 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 170 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 260 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y bloqueo seguro.

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg